메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stora 회전 캐스터는 수직 플랜지 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2370PJP125P72
EAN
4031582425185
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
수직 플랜지
높이 장착
58.5 mm
플레이트 너비
35 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
201 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
100.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
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
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터