메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stora 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg이며, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.78 kg
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
201 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
100.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
롤러 베어링
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
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 열가소성 고무 트레드를 장착하고 있으며, 롤러 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설정되어 있어, 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg