메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
스토라(Stora)는 회전 캐스터(회전 캐스터) 제품으로, 쇼핑 카트와 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 육각 넥스레드 스템 방식으로, 상단에 위치하며 리벳으로 고정된 육각형 볼트넥 구조를 채택하였다. 하우징은 강판과 철 소재로 제작되었으며, 두 개의 볼 레이스를 내장한 회전 베어링을 통해 360도 자유로운 선회가 가능하다. 휠은 직경 125 mm의 규격으로, 베어링이 정밀 볼 베어링 방식으로 구성되어 부드러운 회전 성능을 제공한다. 트레드는 단단한 고무 비표시(비마킹) 소재를 적용하여 바닥 손상을 최소화하고, 본체는 폴리프로필렌 라이닝(폴리프로필렌 재질의 라이닝) 소재로 성형되어 경량성과 내구성을 확보하였다. 전체 높이는 154 mm이며, 설치 시 바닥면에서 전체 높이를 기준으로 설계 공간을 확인해야 한다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있다. 사용 시 명시된 하중 한계를 초과하지 않도록 주의해야 한다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
S4 자재 번호
990037538
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
154 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단, 리벳으로 고정됨 육각형 볼트넥
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
201 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
100.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터