메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stora 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드럽고 정확한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무, 정전기 방지 트레드 소재를 사용하여 우수한 접지력과 정전기 방지 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg으로 설계되었습니다. 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2370PHP125P30-13 as
EAN
4031582357639
S4 자재 번호
990034156
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.68 kg
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
슬림
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
201 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
100.5 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무, 정전기 방지
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
아이언 그레이(유사 RAL7011)
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
신뢰할 수 있는 정전기 방지
정전기 방전으로부터 사용자를 보호하는 정전기 방지 버전
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터