회전 캐스터 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
제품 번호:
2340PHP125P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Stora 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무, ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stora 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무, 정전기 방지 트레드 소재를 사용하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 157mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
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
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터