메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 108mm이고 전체 높이는 132mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 200kg, 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4 자재 번호
990002498
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
총높이
132 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.81 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
188 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
94 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
36 mm
직경
108 mm
차체 너비
36 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 108 mm
고정 캐스터 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 108mm의 직경을 가지며 롤러 베어링으로 지지되고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 132mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 200kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg