메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 직경 100mm의 최적화된 크기를 갖습니다. 전체 높이는 128mm로 컴팩트한 설계를 실현했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470UFX100P30-11
EAN
4031582370119
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.82 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
34 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔을 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 허브 길이는 44.4mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 표준화되어 있습니다. 트레드 폭은 34mm이고 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이러한 사양으로 Elastech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P30-11

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 및 상업 환경에서 이동성과 고정 기능을 동시에 제공하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 볼트를 이용해 간단하고 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링(밀봉됨)이 적용되어 내구성과 장기간 신뢰성을 확보하였습니다. 트레드는 탄성 타이어(비표시, 가황) 소재로 구성되어 바닥면 충격을 흡수하고 바닥 마모 및 손상을 줄이며, 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량성과 내충격성을 함께 갖추고 있습니다. 전체 높이는 128 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용이 가능합니다. 정하중 용량은 300 kg이고, 4 km/h 속도에서의 동하중 용량은 150 kg으로 규정되어 있어 이동 중 하중 한계를 명확히 고려해야 합니다. 특히 정하중과 동하중의 차이를 고려하여 설계 단계에서 허용 하중을 검토하고, 과부하 상태에서 운용하지 않도록 주의해야 합니다. 또한 정기적인 점검을 통해 베어링 회전 상태와 타이어 마모 여부를 확인하면 제품의 수명을 효과적으로 연장할 수 있습니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 적합합니다.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg