메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 실현하며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.85 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless는 하중 지지와 이동을 위해 설계된 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 콜드 체인 및 식자재 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 설비, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 대신 직사각형 형태가 아닌 직사각형 형태로 구성되는 직사각형 플레이트 형식이 아니라, 직사각형 형태의 직사각형 형태로 이루어진 직사각형 플레이트 타입의 직사각형 형태 피팅, 즉 직사각형 플레이트 형식의 직사각형 피팅이며, 기기와의 연결을 위한 표준 구조를 갖습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스트립과 헤비 듀티 구조로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 회전 동작의 정밀도와 내구성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식이고, 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입으로 바닥면 손상을 줄이도록 설계되었으며, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 전체 높이는 128 mm이며, 설치 공간 확보를 위해 이 치수를 참고하여야 합니다. 정하중은 150 kg이고, 동하중은 속도 4 km/h 조건에서 75 kg이며, 사용 시 이 하중 기준을 초과하지 않도록 주의해야 합니다.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내부식성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하여 우수한 접지력과 바닥면 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 75kg, 정적 하중 150kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg