메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 장착되며, 스테인리스 스틸 헤비 등급의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 탑재되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 소재의 휠 본체에 댐핑과 내열성을 갖춘 트레드 재질이 적용되어 있고, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 80kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8470IDG100P30-13 TDK
EAN
4031582382396
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
250 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.88 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴