메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 몸체에 내열성과 내구성이 우수한 타이핑 재질의 트레드가 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm입니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 80kg, 4km/h에서 80kg, 3km/h에서 80kg의 세 가지 속도 조건에서 각각 제공됩니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
문서 번호
문서 번호
8470IDC100P30-13 TDK
EAN
4031582382174
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
6km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
128 mm
전체 체중
0 kg
제품명
Alpha stainless
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴