메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하여 바닥면 보호와 조용한 주행을 실현하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070PIO100P51
EAN
4031582399455
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
141 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
50 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
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
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)