회전 캐스터 100 mm
Alpha
주문 번호:
990033259
EAN:
4031582378078
제품 번호:
3470UFP100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴