메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4 자재 번호
990064388
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
차체 너비
36 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha는 탑 플레이트에 장착 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 처리 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입 탑 플레이트로 구성되어 있어 기존 구조물에 견고하게 고정할 수 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되었으며 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었고, 두 개의 볼 레이스로 구성된 볼 베어링 방식의 회전 메커니즘을 적용하여 360도 자유로운 방향 전환이 가능합니다. 휠은 직경 100mm이며, 플레이트 베어링 방식의 베어링을 사용하고, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 되어 있으며, 본체 소재는 폴리프로필렌 대체 재질인 폴리프로필렌 계열 플라스틱입니다. 전체 높이는 128mm이며, 설치 공간을 사전에 확인하여 주행 및 회전 간섭이 없도록 계획하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 250kg이고, 동적 하중 용량은 속도 4km/h 조건에서 125kg으로 명시되어 있어 운용 시 하중 한계를 반드시 준수해야 합니다.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg