메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 80kg, 정하중은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
S4 자재 번호
990036788
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.59 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(유사한 RAL7001)
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식의 장착부로 구성되어 있으며, 이를 통해 대상 장비나 가구의 설치면에 캐스터를 체결합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 하중을 받으며 방향을 자유롭게 전환할 수 있습니다. 휠은 직경 100 mm이며 플레인 베어링 방식으로 구동 축을 지지합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되었고 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적이 우려되는 환경에 적합합니다. 바디는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 이 또한 전기 전도성 특성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 135 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 동하중은 3 km/h의 속도 조건에서 80 kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원 환경, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 사용을 제공하며, 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌으로 만들어져 있습니다. 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정부(피팅)는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 또는 카트의 하부 구조에 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재이며 중(中) 등급의 구조 강도를 가지고, 회전 동작을 지지하는 스위블 베어링으로 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 베어링 방식으로 플레인 베어링을 채택하였습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 이 역시 전기 전도성을 가집니다. 제품의 전체 높이는 135 mm입니다. 정하중은 160 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 80 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서 적용되는 허용 하중입니다. 사용 시 정하중과 동하중 기준을 반드시 준수하여야 하며, 허용 하중을 초과하는 조건에서의 사용은 제품의 손상 및 안전사고를 유발할 수 있습니다.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg