메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470XSP100P30-11
EAN
4031582342871
S4 자재 번호
990035093
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477XSP100P30-11

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어지며, 하우징 재질은 강판과 중(中) 소재로 구성되어 구조적 강성을 확보합니다. 휠은 직경 100 mm이며 정밀 볼 베어링이 장착되어 회전부의 정밀도를 유지합니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형하여 바닥면과의 접촉 특성을 보완하고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재로 제작되어 정전기 축적을 억제하는 특성을 지닙니다. 전체 높이는 135 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 선정할 때 참고하시기 바랍니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지지할 수 있으며, 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 따라서 이동 중 하중이 가해지는 시스템을 설계할 때는 정하중과 동하중의 차이를 반드시 구분하여 안전 계수를 적용해야 합니다.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg