메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 60kg, 정하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PIO100P30-13
EAN
4031582365030
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.55 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
176 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2477PIO100P30-13

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 이동과 고정이 모두 필요한 장비와 시설에 적용하도록 개발되었습니다. 장착부는 볼트홀 타입 피팅으로 구성되며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용해 장착할 수 있어 기존 설비와의 호환성을 확보하기 쉽습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 회전 동작을 안정적으로 지지하며, 하우징 재질은 강판, 중으로 명시되어 있어 구조적 강성과 내구성의 기반을 제공합니다. 휠은 지름 100 mm 규격이며, 회전부에는 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입으로, 바닥면에 흔적이 남는 것을 최소화하도록 고려되었습니다. 캐스터의 전체 높이는 135 mm로, 장비 설계 시 바닥으로부터의 높이와 간섭 여부를 검토하는 기준값으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 120 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 60 kg입니다. 정지 상태에서는 상대적으로 큰 하중을 견딜 수 있으나, 이동 중에는 동하중 기준인 60 kg 이하로 부하를 관리하는 것이 바람직합니다. 정하중과 동하중의 차이를 명확히 구분하여 제품을 선정하면 사용 환경에 맞는 안전 여유를 확보할 수 있습니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등입니다.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg