메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 하우징과 휠이 하나의 구조로 결합되어 방향 전환과 고정을 함께 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비나 구조물의 B10 규격 체결부에 적용할 수 있으며, 설치 시 체결 방향과 결합 상태를 점검한 후 사용해야 합니다. 하우징은 스템과 회전부로 이루어져 있고, 회전부에는 회전 베어링이 내장되어 360도 자유 회전이 가능하며 원활한 방향 전환을 지원합니다. 하우징 재질은 폴리아미드이며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적이 문제 되는 환경에서 활용할 수 있습니다. 휠의 직경은 65 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 휠 축의 회전 안정성을 확보하였습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 휠 차체 재질 역시 폴리아미드이고 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 91.5 mm이며, 설치 공간과 장착 높이를 사전에 확인하여 간섭이 없도록 해야 합니다. 정적 하중 용량은 100 kg이며, 주행 속도 3 km/h 조건에서의 동적 하중 용량은 50 kg입니다. 따라서 실제 운용 하중이 정적 및 동적 하중 용량을 초과하지 않도록 하중 조건과 주행 속도를 함께 검토한 후 적용하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
91.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
154 mm
회전 반경
77 mm
휠
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드
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
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 65 mm
회전 캐스터 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 적용한 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 91.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg