휠 100 mm
Novatech
주문 번호:
190810265
제품 번호:
ITP 100x40-Ø12 HL26
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 정밀 볼 베어링 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 26mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 정밀 볼 베어링 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 26mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.