메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

RCN

MRI 환경에서도 안전합니다: 금속이 함유되지 않은 의료용 캐스터
rcn_banner
이미 동전에 자석을 쥐고 있는 사람이라면 어떤 힘을 발휘할 수 있는지 알 수 있습니다.
병원의 MRI 영상도 비슷합니다.신체의 진단 이미지를 얻기 위해 장치는 강한 자기장을 생성합니다.따라서 특정 MRI 영역에서는 자기 부품이 포함되지 않은 장치 및 가구만 허용됩니다.이러한 이유로 당사의 고객인 RCN은 특수 MRI 제품을 제조하며 높은 안전 기준을 충족하는 완전 무금속 캐스터인 TENTE Levina scan 플라스틱 캐스터를 사용합니다.

스타트 포인트

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH는 일상 관리를 위한 다양한 제품을 개발합니다.여기에는 샤워 의자, 휠체어 및 보행기가 포함됩니다.이 회사는 또한 자석이 없는 의자, 인퓨전 스탠드, 소파 및 선반 유닛을 제공합니다.이들은 특히 자기 공명 영상 또는 간단히 말해서 MRI 분야에서 사용하는 것이 좋습니다.이 회사는 30년 이상 간호 보조기구를 생산해 왔으며 미국과 독일의 공장에서 약 100명의 직원을 고용하고 있습니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

특별 요구 사항

MRI 장치는 고해상도 이미지를 생성하며 방사선 노출을 포함하지 않습니다.단층 촬영 중에는 Tesla에서 강도를 측정하는 전자기장이 생성됩니다.최대 3대의 Tesla가 장착된 MRI 장치는 병원의 표준 장비입니다.의사들은 세부 사항의 정확도를 높이기 위해 더 강한 자기장을 생성하는 더 높은 Tesla 값을 가진 장치를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.즉, MRI 기계 주변에서는 자성 물체를 사용할 수 없습니다.엄청난 인력이 수반되기 때문에 직원과 환자에게 위협이 됩니다.따라서 RCN은 이 분야의 엄격한 요구 사항을 완벽하게 충족하는 의료용 가구를 개발합니다.이 가구는 표준화된 흰색 플라스틱 튜브로 만들어졌으며 독특한 특징이 있습니다. RCN은 최대 3대의 Tesla까지 MRI를 위해 플라스틱과 황동으로 만든 제품을 제조합니다.이 금속이 함유된 캐스터도 이 Tesla 제품군에 사용됩니다.황동은 볼 베어링 및 마운팅 고정구에 사용됩니다.그러나 Tesla 7대 이상의 제품을 대상으로 한 시험에서는 가구와 장비에 대한 승인 요건이 매우 까다롭습니다. 자성이 없는 황동도 허용되지 않기 때문입니다.일부 국가에서는 잔류 자기를 감지하면 경보를 울리는 특수 보안 게이트가 있으며 MRI 구역에 진입하기 전에도 사용됩니다.따라서 RCN은 금속 성분이 전혀 포함되지 않은 전체 플라스틱 제품도 제조합니다.이러한 인퓨전 스탠드, 소파 및 의자가 안전한 이동성을 보장하기 위해 RCN에는 해당 용도에 적합한 높은 사양을 충족하는 캐스터가 필요합니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

Tesla 7대 이상 모델의 특히 강력한 MRI를 위해 당사는 완전 잠금 기능이 있는 RCN용 MRI 캐스터 Levina 스캔의 특수 변형을 개발했습니다.이 솔루션의 놀라운 점은 마운팅 고정구, 특히 이 MRI 캐스터의 볼 베어링에 황동을 사용하지 않아도 되었다는 것입니다. 전체가 100% 플라스틱으로 된 부품으로 구성되어 있습니다.따라서 Levina scan 토탈 로킹 캐스터는 잔류 자력을 나타내지 않으며 MRI 영상에서 최고 수준의 안전성을 보장합니다.황동을 함유한 용액에 비해 하중 지지력이 더 높고 최대 80kg의 무게를 지탱할 수 있습니다.안전성과 안정성을 더욱 높이기 위해 개별 조정도 실시했습니다. 캐스터 스템은 RCN의 표준 플라스틱 튜브 크기에 맞게 조정되었습니다.또한 프레임에 플라스틱 나사로 Levina scan MRI 캐스터를 고정하여 스템이 꼬이지 않도록 했습니다.캐스터는 간단한 스위블 캐스터 또는 전체 잠금 장치가 있는 스위블 캐스터로 100mm와 125mm 크기로 제공됩니다.
볼크마와 마이클 정, RCN 매니징 디렉터

볼크마와 마이클 정, RCN 매니징 디렉터

“Levina 스캔은 100% 합성 물질, 100% 안전성을 상징합니다.”

볼크마와 마이클 정, RCN 매니징 디렉터

국제적 이점 및 다양한 응용

RCN은 Levina 스캔을 통해 MRI 사용을 위한 완벽한 캐스터입니다.전체가 플라스틱으로 만들어졌지만 하중 지지력이 뛰어나고 안전성이 극대화됩니다.그 특성으로 인해 금속 탐지기 잠금 장치가 사용되는 MRI 실에도 적합합니다. 이 솔루션은 또한 RCN의 국제 비즈니스에 중요한 이점을 제공합니다.각 국가에는 MRI 환경에서의 제품 사용을 규제하는 자체 규정이 있습니다.Levina scan MRI 캐스터는 금속이 전혀 함유되지 않은 제품이며 제한 없이 전 세계에서 사용할 수 있습니다. 즉, 국가별 규정에 대한 광범위한 연구가 더 이상 필요하지 않습니다.RCN은 MRI 영역뿐만 아니라 연구 시설이나 공항의 보안 게이트에서도 플라스틱 캐스터를 사용할 수 있습니다.