메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Integral: 정전기 걱정 없이

의료 현장에서는 작은 정전기에도 민감한 장비가 영향을 받을 수 있습니다.
정전기는 안전하게 흘려보내고, 의료기기는 더욱 안전하게

Integral twin load

정전기는 안전하게 흘려보내고, 의료기기는 더욱 안전하게

정전기 걱정 없이, 안전한 이동을 지원합니다
의료 현장에서는 작은 정전기에도 민감한 장비가 영향을 받을 수 있습니다. TENTE Integral plus와 Integral twin load는 전도성 사양으로 제공되어 정전기를 안전하게 분산시키고, 정전기 방전(ESD)으로부터 의료진과 민감한 전자 장비를 보호하는 데 도움을 줍니다. 병원 침대, 수술대, 수술 로봇 등 다양한 의료 장비의 안전한 사용을 지원합니다.

다양한 의료 장비에 적용 가능한 전도성 캐스터

Integral plus와 Integral twin load는 의료 환경에서 요구되는 다양한 조건에 맞춰 설계된 캐스터입니다. 두 제품 모두 전도성 사양으로 선택할 수 있습니다. 

  • Integral plus는 병원 침대, 요양 침대 등 다양한 의료 장비에 적합합니다. 
  • Integral twin load는 높은 하중과 안정성이 필요한 수술대, 수술 로봇, 비만 환자용 침대 등에 적합한 트윈 휠 캐스터입니다.

Maxtech conductive로 검증된 전도 성능

Integral 시리즈의 전도성 모델에는 Maxtech Conductive 폴리우레탄 휠이 적용됩니다. 인증된 전도 성능을 통해 정전기를 안전하게 분산시키고, 의료 장비와 사용자의 안전을 높여 줍니다. 

  •  인증된 전기 전도성 
  • 트레드 재질: 폴리우레탄 
  • 세척 가능한 사양 
  • Integral plus: 밀폐형 정밀 볼 베어링 
  • Integral twin load: 스테인리스 스틸 정밀 볼 베어링 
  • 사용온도 범위: −30 °C ~ +80 °C

알아두세요

TENTE Integral 시리즈의 전도성 모델은 색상으로 쉽게 확인할 수 있습니다. Integral plus : 노란색 캡 적용. Integral twin load : 클립 부분의 노란색 표시.