더욱 조용해진 Integral Plus의 브레이크
쉿!
조용한 환경은 의료 현장에서 단순한 편안함을 넘어 중요한 요소입니다. TENTE는 보다 차분한 업무 환경과 의료진의 집중도 향상, 환자와 직원 모두에게 더욱 쾌적한 환경을 위해 브레이크 작동도 조용히 할 수 있는 의료용 캐스터를 개발했습니다.
더욱 조용한 의료 환경을 위한 솔루션
병실, 병동, 처치실 등에서는 불필요한 소음을 줄이는 것이 중요합니다.
새로운 Integral plus와 Integral twin load는 저소음 브레이크 시스템과 부드러운 주행 성능을 통해 환자와 의료진 모두에게 더욱 편안한 환경을 제공합니다.
주요 장점:
- 저소음 브레이크 시스템 적용
- 중앙 브레이크(Central Lock) 옵션 지원
- 최대 3가지 브레이크 모드 지원 : 직진 잠금(Directional Lock), 전체 잠금(Total Lock), 자유 이동(Full Mobility)
- 부드럽고 조용한 주행 성능
- 세척이 쉽고 우수한 내화학성
- TÜV SÜD 인증 성능
- 수상 경력의 Integral 시리즈 디자인
하나의 Integral 시리즈, 두 가지 솔루션, 동일한 저소음 성능
Integral plus. 병원 및 요양 침대를 위한 저소음 솔루션
Integral plus는 검증된 Integral 시리즈의 성능에 더욱 향상된 저소음 브레이크 기능과 뛰어난 사용 편의성을 더한 제품입니다. 병원 침대, 요양 침대 및 다양한 의료 장비에 최적화되어 있습니다.
Integral twin load. 무거운 하중도 안정적으로, 브레이크는 더욱 조용하게.
Integral twin load는 높은 하중 지지력과 저소음 성능이 요구되는 의료기기를 위해 개발되었습니다. 수술대, 수술 로봇, 비만 환자용 침대(Bariatric Bed) 등 다양한 의료기기에 적합하며, 캐스터 1개당 최대 250kg 하중에서도 매우 조용한 브레이크 작동을 제공합니다.