Integral Plus: 놀라울 만큼 가볍게 조작 가능
잠금은 더 가볍게, 작업은 더 효율적으로
의료 현장에서는 모든 움직임이 중요합니다.
불필요한 힘은 최대한 줄여야 합니다. 새로운 TENTE Integral plus와 Integral twin load 캐스터는 최소한의 힘으로 손쉽게 조작할 수 있는 잠금 시스템을 적용했습니다. 최대 3가지 잠금 모드를 지원해 작업 효율을 높이고, 작업자의 부담을 줄이며, 더욱 안전하고 인체공학적인 작업 환경을 제공합니다.
손쉬운 잠금. 확실한 편안함.
병원 침대, 수술대, 의료기기 등 다양한 의료 장비에 적용되는 Integral plus와 Integral twin load 캐스터는 발로 가볍게 조작하는 것만으로 중앙 잠금이 가능합니다. 더 편리한 조작, 더욱 효율적인 작업 환경, 그리고 의료 현장의 생산성 향상을 지원합니다.
주요특:
- 최소한의 힘으로 작동하는 잠금 시스템
- 작업 효율을 높이는 중앙 잠금 방식
- 최대 3가지 잠금 모드 지원
- 부드러운 주행과 저소음 잠금 시스템
- 검증된 Integral 시리즈의 품질과 수상 경력의 디자인
o 직진 잠금
o 전체 잠금
o 자유 이동
AI generated
한 번의 조작으로 더 안전하게
Integral plus와 Integral twin load의 캐스터 잠금 시스템은 발로 편리하게 조작할 수 있습니다. 버전에 따라 최대 세 가지 위치를 선택할 수 있습니다:
- 자유 이동 (Full Mobility) 모든 방향으로 자유롭게 움직여 좁은 공간이나 복도에서도 작은 회전 반경으로 편리하게 이동할 수 있습니다.
- 직진 잠금 (Directional Lock) 직진 주행 안정성을 높여 긴 이동 구간이나 방향 제어가 필요한 환경에 적합합니다.
- 전체 잠금 (Total Lock) 바퀴와 회전부를 동시에 잠가 장비를 안정적으로 고정합니다.
손쉽게 적용하는 중앙 잠금 시스템
여러 개의 캐스터를 동시에 제어하는 중앙 잠금 시스템은 다양한 의료기기에 쉽게 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 장착 방식과 조작 레버, 기술 옵션을 제공하여 제품 설계에 맞게 간편하게 통합할 수 있습니다. 또한 제품 사양에 따라 작동 각도와 제동력, 조작력을 요구사항에 맞게 조정할 수 있어 장비와 작업 환경에 최적화된 이동 솔루션을 제공합니다.
두 가지 캐스터, 하나의 편리한 사용 경험
Integral plus 병원 및 요양 침대를 위한 손쉬운 잠금 솔루션
Integral plus는 병원과 요양 시설에서의 일상적인 사용을 위해 개발되었습니다. 검증된 Integral 시리즈의 성능에 더욱 간편한 잠금 시스템을 더해 누구나 편리하게 사용할 수 있습니다. 병원 침대, 요양 침대, 의료기기 등 안정적인 이동성과 뛰어난 사용 편의성이 필요한 다양한 의료 장비에 적합합니다.
Integral twin load 고하중도 손쉽게 제어
Integral twin load는 높은 하중과 안정성이 요구되는 의료 환경을 위한 트윈 휠 캐스터입니다. 캐스터당 최대 250kg의 하중을 지지하는 뛰어난 강성과 내구성을 갖추면서도, 발로 가볍게 조작할 수 있는 잠금 시스템을 제공합니다. 수술대, 수술 로봇, 비만 환자용 병상(Bariatric Bed) 등 높은 안정성과 쉬운 조작이 필요한 다양한 의료기기에 적합합니다.