메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

산업용 고하중 캐스터

하중에 맞는 최적의 솔루션
Image_Heavy_Duty_2

물류 및 기계설비용 운반 대차부터 AGV(무인운반차), 이동식 조립 설비까지: TENTE의 Kappa, Kappa twin, Omikron, Omikron twin은 다양한 하중, 설치 높이, 주행 환경에 대응하는 산업용 고하중 캐스터 라인업입니다. 실제 사용 환경에 꼭 맞는 솔루션을 효율적으로 선택할 수 있습니다.

15분 상담 예약하기

— TENTE 전문가 아드리안 포스타바루

— TENTE 전문가 아드리안 포스타바루

15분간의 용도 확인 과정을 통해, 고객님의 용도에 딱 맞는 고하중용 캐스터를 함께 찾아드리겠습니다.

— TENTE 전문가 아드리안 포스타바루

300가지 이상의 조합으로 완성하는 모듈형 고하중 솔루션

TENTE의 고하중 캐스터 라인업은 하중 조건과 사용 환경에 따라 체계적으로 구성되어 있습니다. 단일 휠부터 초고하중용 트윈 휠까지, 하중 성능·설치 높이·조작성·바닥 환경에 맞춰 최적의 선택이 가능합니다.

새롭게 추가된 Kappa twin까지 포함되며, 이제 고하중 제품군이 완성되었습니다. 모듈형 시스템을 기반으로 하우징 타입, 휠 소재, 기능 옵션을 실제 사용 조건에 맞게 조합할 수 있어 불필요한 특수 제작 없이도 효율적인 솔루션을 제공합니다.

이를 통해 고객은 제품 선택의 부담을 줄이고, 예측 가능한 성능과 높은 비용 효율성을 동시에 확보할 수 있습니다.

또한 유지보수성과 내구성까지 고려했습니다. 견고한 구조 설계와 정비 가능한 베어링 포인트, 그리스 니플 적용으로 다운타임과 유지관리 비용을 줄여 장기간 안정적으로 사용할 수 있습니다.

AI generated

내 산업 환경에 맞는 고하중 캐스터 선택하기

설치 높이

설비 하부에 어느정도 공간이 필요한가요?

하중 용량

각 캐스터가 안전하게 지탱해야 하는 하중은 얼마입니까?

조작성 및 잠금 기능

부드러운 이동, 정밀한 위치 제어, 안전한 고정 기능이 필요한가요?

바닥 조건

바닥 보호, 구름 저항, 소음 감소 및 부드러운 주행은 얼마나 중요합니까?

15분이면 적합한 고하중 캐스터를 찾을 수 있습니다

설치 높이, 하중 조건, 사용 환경까지: 귀사의 산업 환경에 맞는 고하중 캐스터를 빠르고 쉽게 찾아보세요.

15분 애플리케이션 체크를 통해 TENTE 전문가와 직접 요구사항을 상담하고, 실제 사용 환경에 최적화된 솔루션을 제안받을 수 있습니다.

별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.

당사의 고성능 솔루션을 확인해 보세요

이미지 갤러리 건너뛰기

Kappa twin

캐스터당 최대 3,000kg 하중 대응

Kappa

캐스터당 최대 1,200kg 하중 대응

Omikron

캐스터당 최대 9,000kg 하중 대응

Omikron twin

캐스터당 최대 15,000kg 하중 대응