직장 안전의 새로운 기준
타협 없는 유연한 발 보호를 통한 향상된 안전성
유연한 발 보호 장치가 필요한 이유는?
TENTE의 발 보호 시스템을 사용하면 작업장 사고를 예방하고 최대한의 작업 안전을 보장할 수 있습니다. 특별한 특징: 유연한 고무 가드는 고르지 않은 바닥과 경사로에서도 사용할 수 있어 중단 없이 원활한 운반이 가능합니다.
안전성과 유연성의 만남
- 타박상 방지: 유연한 고무 가드는 발과 접촉 시 바퀴 쪽으로 안쪽으로 압축되어 부상으로부터 안정적으로 보호합니다.
- 고르지 않은 표면 극복: 산업 환경에 최적 – 홈, 경사로 또는 모서리에 걸리거나 막히지 않습니다. 높이가 올라간 맨홀 뚜껑이나 화물 리프트의 걸림 위험도 더 이상 문제가 되지 않습니다. 최대 15°의 경사를 가진 경사로와 장애물을 통과하는 데 적합합니다.
- 전방위 보호: 발 보호대는 전면뿐만 아니라 측면 보호도 제공하며, 바퀴 축 주변까지 보호합니다. 측면에 장착된 견고한 강철 가이드 레일은 발이 바퀴를 안전하게 통과하도록 안내합니다. 바퀴 축조차도 더 이상 부상 위험이 되지 않습니다.
- 가동 중단 시간 및 그에 따른 비용 감소: 바퀴로 인한 발 부상은 가장 흔한 작업장 사고 중 하나입니다. 당사의 유연한 발 보호대는 이러한 위험을 크게 줄여주며, 따라서 가동 중단 시간과 관련 비용도 절감됩니다.
귀사의 애플리케이션에 맞춤 설계
신규 헤비듀티 캐스터에 사전 조립된 발 보호대를 제공받거나, 복잡한 개조 작업 없이 현장에서 기존 TENTE 캐스터에 후장착하실 수 있습니다.
- 당사의 헤비듀티 시리즈에 적용: Delta, Zeta & Kappa
- 신속하고 간편한 후장착: 맞춤형 포크로 고객이 손쉽게 설치 가능 – 캐스터의 재정렬이나 새로운 구멍 가공이 필요 없습니다.
- 사전 조립 제품도 이용 가능: 추가 조립이나 조정 작업이 필요하지 않습니다.
- 최대 ⌀ 250 mm 휠까지 지원 – 더 큰 사이즈는 요청 시 제공 가능합니다.
기술 데이터
폭: 151 mm
지상고: 19 mm – 바닥으로부터 안전한 거리 유지
재질: 유연한 고무, Shore A 75
내열 온도: −20 °C ~ +60 °C
Delta
Delta는 산업 환경에서 손쉬운 기동성을 보장하기 위해 주로 사용되는 가장 인기 있는 헤비듀티 캐스터 중 하나입니다. Delta 제품군은 캐스터당 최대 750kg의 하중 용량을 제공하며, 휠 직경은 125mm에서 200mm까지 다양합니다.
Delta 헤비듀티 캐스터의 하우징은 헤비듀티 프레스 강철로 제작되었으며, 광택 아연 도금 및 청색 부동태화 처리되었습니다. 이 제품군은 단일 휠 캐스터와 이중 휠 캐스터의 두 가지 하우징 유형으로 제공됩니다. Delta 스위블 캐스터는 밀봉된 정밀 볼 베어링이 적용되어 유지보수가 필요 없습니다.
Delta는 매우 낮은 마모 특성을 지닌 내구성 있는 휠을 특징으로 합니다. 소프트 휠 버전도 제공되어 조용한 작업 환경 조성에 도움을 줍니다. RoHS 및 REACH 규정을 준수하기 위해 유해물질이 없는 재료만 사용됩니다.
Delta에 대한 자세한 정보는 제품 브로셔에서 확인하실 수 있습니다.
Zeta
헤비 듀티 캐스터 Zeta는 캐스터당 최대 800kg의 하중 용량을 제공하며, 휠 직경은 125mm에서 250mm까지 다양합니다.
Zeta의 하우징은 강화된 초중량 프레스 강철로 제작되었으며, 고정 캐스터, 토탈 락 기능이 있는 회전 캐스터, 자동 정렬 캐스터로 제공됩니다. Zeta 제품군은 스테인리스 스틸 하우징을 특징으로 하는 Zeta 스테인리스로도 제공되어 영구적인 세척 가능성과 부식 저항성을 보장합니다.
Zeta는 회전 헤드에 장착된 2개의 경화 볼 베어링을 통해 쉬운 조향을 보장하며, 이 베어링은 장수명 그리스로 윤활 처리되고 간편한 유지보수를 위한 그리스 디스펜서가 장착되어 있습니다. 회전 베어링은 연속적이고 중단 없는 움직임을 위해 더스트 링이 특징입니다. 헤비 듀티 캐스터 Zeta는 다양한 유형의 휠을 장착할 수 있습니다: 우수한 충격 흡수 및 소음 저감 특성을 가진 초연질 휠, 사용자의 부담을 줄이기 위해 구름 저항을 최적화한 휠, 그리고 청소 노력을 최소화하기 위해 마모를 줄인 휠 등이 있습니다.
Zeta에 대한 자세한 내용은 전용 제품 브로슈어에서 확인하실 수 있습니다.
Kappa
중하중용 캐스터 Kappa는 최고의 내구성과 가혹한 조건을 위해 설계되었습니다. 표준 버전에서는 캐스터당 최대 1,200kg, Kappa 하중 버전에서는 최대 3,000kg의 하중 용량을 제공합니다. 이 제품군은 80mm에서 300mm까지의 휠 직경을 다룹니다.
Kappa 캐스터의 하우징은 최고의 하중 용량과 최대 녹 방지를 위해 전기 도금 표면 처리된 견고한 강철 용접 구조로 제작되었습니다. 고정 캐스터, 회전 캐스터, 전체 잠금 기능이 있는 회전 캐스터 또는 방향 잠금 기능이 있는 버전 등 다양한 버전으로 제공됩니다. 특히 높은 요구 사항을 위해 강화된 하우징과 아연-철 코팅이 적용된 Kappa 하중 버전을 사용할 수 있습니다.
회전 베어링은 깊은 홈 볼 스러스트 베어링과 테이퍼 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 장수명 그리스로 윤활 처리되고 손쉬운 유지보수를 위한 그리스 니플이 장착되어 있습니다. 더스트 링은 문제 없는 작동을 보장합니다.
전용 제품 브로셔에서 Kappa에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.