소방용 롤 컨테이너에 필요한 캐스터의 조건
소방 현장에서는 단순히 하중만 견디는 것으로는 충분하지 않습니다.
롤 컨테이너는 반복적으로 이동하고 차량에 싣고 내리며, 비와 눈, 먼지 등 다양한 환경에 노출됩니다. 따라서 부드럽게 움직이고 쉽게 방향을 전환할 수 있어야 작업자의 부담을 줄일 수 있습니다.
또한 안정적인 잠금 기능은 의도치 않은 움직임을 막아 장비를 안전하게 고정해 줍니다.
현장에서 검증된 Alpha 캐스터
소방용 롤 컨테이너에는 무거운 하중을 안정적으로 지지하면서도 손쉽게 조작할 수 있고, 다양한 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 캐스터가 필요합니다.
Alpha 캐스터는 필요에 따라 여러 개의 캐스터를 중앙 잠금 장치로 한 번에 잠그거나 해제할 수 있습니다. 중앙 잠금, 방향 잠금, 토탈락(Total Lock) 등 다양한 잠금 방식을 선택할 수 있어 작업은 더욱 간편하고, 잠금이 누락될 위험도 줄일 수 있습니다.
또한 프로파일 바, 레버, 일체형 구조 등 다양한 방식으로 적용할 수 있어 롤 컨테이너의 구조와 용도에 맞게 맞춤 설계가 가능합니다.
다양한 환경에 맞춘 Alpha 제품군
Alpha 제품군은 휠, 하우징, 장착 방식에 따라 다양한 사양으로 선택할 수 있습니다.
부드러운 조향
더블 볼 베어링이 적용된 스위블 베어링으로 적은 힘으로도 쉽게 방향을 전환할 수 있습니다.
견고한 내구성
내마모성 휠과 밀봉형 베어링으로 오염과 물 튀김에도 안정적인 성능을 유지합니다.
다양한 사용 환경 대응
내열 및 내부식 사양을 선택해 다양한 작업 환경에 적용할 수 있습니다.
높은 적재 용량
사양에 따라 캐스터 하나당 최대 500kg까지 지지할 수 있습니다.
현장 적용 사례: Braun Feuerwehrtechnik
Braun Feuerwehrtechnik에 적용된 Alpha 캐스터:
| 휠 직경: | 200 mm |
|---|---|
| 동하중: | 캐스터당 400 kg |
| 캐스터 구성: | 롤 컨테이너당 Alpha 캐스터 4개, 특히 무거운 컨테이너에는 6개 |
| 잠금 방식: | 중앙 잠금 장치 |
안전을 고려한 세심한 설계
— Thomas Braun Braun Feuerwehrtechnik GmbH 창립자 겸 대표이사
TENTE는 오랫동안 신뢰할 수 있는 파트너였습니다. 언제나 우리의 요구를 진지하게 검토하고, 안전이 무엇보다 중요한 현장에 꼭 맞는 솔루션을 함께 만들어 왔습니다.
— Thomas Braun Braun Feuerwehrtechnik GmbH 창립자 겸 대표이사
소방용 롤 컨테이너에 적합한 캐스터를 찾고 계신가요?
적재 용량, 휠 소재, 장착 방식, 잠금 기능은 사용 환경과 장비 구조에 맞게 선택해야 합니다. 필요한 조건을 알려주시면 TENTE 전문가가 가장 적합한 Alpha 캐스터를 제안해 드립니다.