메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
89 mm
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
175 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.45 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
56 mm
회전 간섭
312 mm
오프셋
52 mm
회전 반경
156 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
22 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드가 결합된 구조로, 직경 150mm이며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 130kg(속도 3km/h), 정적 하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작된 폴리아미드 본체로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 170mm이며, 정적 하중 용량은 260kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 환경에서 광범위하게 적용됩니다.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg