메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea는 컴비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로서 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링 시스템을 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 직경 125mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 전체 높이는 145mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 130kg(속도 3km/h), 정적 하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
145 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.17 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 갖춘 전문적인 이동 솔루션으로, 폴리아미드 재질의 견고한 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제조되었으며, 회전 메커니즘에 정밀 볼 베어링을 통합하여 부드럽고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 본체로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 우수한 내구성과 회전 특성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 143mm이며, 정적 하중 용량은 220kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 110kg으로 설계되었습니다. 이 캐스터는 의료 기기, 병원 장비, 약품 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에 적합하며, 특히 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI 및 X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 투석 카트, 재활 및 특수 요구 시설, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 의료용 의자, 병원 환경에서의 안정적이고 신뢰할 수 있는 이동성이 필수적인 모든 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg