콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582378351
제품 번호:
594CUAP125P51 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea는 콘비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 안정적인 주행과 정확한 위치 고정이 동시에 요구되는 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장비 하부 프레임에...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea는 콘비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 안정적인 주행과 정확한 위치 고정이 동시에 요구되는 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장비 하부 프레임에 체결되며, 설치 면적을 최소화하면서도 하중 전달 구조의 견고성을 확보합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 구조를 채택하여 방향 전환이 원활하며, 하우징 소재는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내충격성을 함께 갖추었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 저마찰 및 저소음 주행이 가능합니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로, 바닥면과의 접지력과 내마모성을 제공하며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 구조적 안정성을 유지합니다. 전체 높이는 148 mm로, 높이 제약이 있는 장비의 설계 기준에 맞추어 설치할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 260 kg, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량 130 kg을 제공하므로, 설계 시 실사용 하중과 주행 조건을 기준으로 여유 계수를 검토하는 것이 권장됩니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 장비에 적용할 수 있으며, 특히 정밀한 위치 제어와 안정적인 고정이 필요한 환경에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능