메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 구름성을 제공하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 170mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 110kg, 정적 하중 220kg을 지원하여 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
89 mm
3km/h에서의 적재 용량
110 kg
정지 중 하중용량
220 kg
총높이
170 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.25 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
56 mm
회전 간섭
312 mm
오프셋
52 mm
회전 반경
156 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
22 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
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
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡