메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 폴리우레탄 주입 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전성을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며, 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5941XSP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582351958
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
120 kg
적재 용량 정적
240 kg
총높이
118 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
216 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
108 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea는 캐스터용 액세서리로 설계된 전문 부품입니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 개발되었으며, 산업용 및 상업용 이동 장비에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 내구성과 신뢰성을 보장하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 통해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 고품질 소재를 사용하여 장기간 안정적인 성능을 유지하며, 효율적인 작동을 위한 최적의 설계 특성을 갖추고 있어 전문적인 산업 환경에서 요구되는 높은 표준을 충족합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc

Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
경하중
118 mm
100 mm
경하중
118 mm