메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
120 kg
정지 중 하중용량
240 kg
총높이
118 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.62 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
차체 너비
20 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 장비를 비롯해 간호용 침대, 콜드체인 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 및 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 장비 프레임에 볼트로 고정하여 설치합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 기반의 회전부를 갖추고 있어 360도 자유 회전이 가능하며, 하우징 재질은 폴리아미드이고 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링 및 스테인리스 구조를 채용하여 원활한 회전과 안정적인 지지력을 제공합니다. 트레드 재질은 폴리우레탄으로 주입 성형되며 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제하고, 마모와 충격에 강해 고빈도 사용 환경에서도 장기간 안정적으로 작동합니다. 전체 높이는 118 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용이 가능하므로 장착 전 장비의 최소 이격 공간과 장착 높이를 도면으로 확인하는 것이 권장됩니다. 하중 사양으로 정하중은 240 kg이며, 동하중은 속도 3 km/h 기준 120 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서의 허용 하중을, 동하중은 저속 주행 조건에서의 허용 하중을 나타내므로, 설계 및 운용 시 이 값을 초과하지 않도록 유의해야 합니다.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 볼트를 이용해 장비 본체에 고정할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하고 정확하게 이루어집니다. 휠 직경은 100 mm이며, 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 소재로 제작됩니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 형성되며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸로 구성되어 회전 마찰을 낮추고 내구성을 확보합니다. 전체 높이는 118 mm이며, 설치 공간과 높이 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이고, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 카트, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 장비, 간호 카트, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg