메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 110kg, 정하중 220kg을 지원하여 의료용 장비, 간호 카트, 사무용 가구 등 다양한 분야에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
89 mm
3km/h에서의 적재 용량
110 kg
정지 중 하중용량
220 kg
총높이
170 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.1 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
76 mm
플레이트 홀 길이(최소)
72 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
52 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
44.5 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
75 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
56 mm
회전 간섭
218 mm
오프셋
52 mm
회전 반경
133 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
22 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡