메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장기간 안정적인 작동을 지원합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 130kg, 정하중 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호 카트, 사무용 가구 등 전문적인 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
130 kg
정지 중 하중용량
260 kg
총높이
148 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
76 mm
플레이트 홀 길이(최소)
72 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
52 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
44.5 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
218 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
109 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하였고, 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 148mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 장비, 약품 카트, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하고 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 148mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등의 용도로 사용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Linea 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 사용하고 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 148mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 사용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg