메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea safety는 자동 잠금 시스템으로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며 폴리아미드 재질의 견고한 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 100mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 폴리아미드 바디로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg의 우수한 하중 지지 능력을 제공합니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 병원 환경의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
S4 자재 번호
990771682
핵심 속성
하우징 유형
자동 잠금 시스템
전체 너비
73 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.41 kg
제품명
Linea safety
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
41 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
88 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
차체 너비
20 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
안전한 잠금
사용자가 레버나 핸들을 작동시킬 때만 구름 시작. 의도치 않은 움직임 효과적으로 방지
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
효율적인 작동
버튼 하나로 중앙 잠금 – 최고의 편안함 제공
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링을 포함하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주입식 트레드 재질로 구성되어 있으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 100mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg