메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 전문용 캐스터입니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 75.5mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 60kg, 정하중 120kg을 지원합니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원용 장비, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.15 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
130 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
65 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능