메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링이 통합되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리우레탄 주입식 트레드 재질로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 바디는 폴리아미드로 제작되어 내구성과 경량성을 동시에 충족시킵니다. 전체 높이는 75.5mm로 설계되어 다양한 환경에 적합한 컴팩트한 크기를 제공합니다. 정적 하중 용량은 180kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 90kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료, 산업, 상업 분야의 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
90 kg
정지 중 하중용량
180 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
162 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
81 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
자동 잠금 시스템 75 mm
자동 잠금 시스템 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety 자동 잠금 시스템은 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하는 전문 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채택하여 힘으로 23N을 해제하고 스프링 스트로크 길이는 8mm입니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 플레인 베어링을 장착하며, 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 75.5mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 90kg(속도 3km/h), 정적 하중 180kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 전문 장비에 적용됩니다.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg