메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 65mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 장착하고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 68mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 본 캐스터는 의료용 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925PJI065L51-10
EAN
4031582403954
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
68 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
134 mm
회전 반경
67 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
13.9 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 갖춘 의료 및 산업용 애플리케이션을 위한 고성능 이동 솔루션입니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며 스템과 회전 베어링을 통해 안정적인 360도 회전 기능을 제공합니다. 휠은 65mm의 직경을 가지며 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 장착하고 있어 내구성과 우수한 그립감을 보장합니다. 휠 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 설계되어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성을 제공합니다. 전체 높이는 68mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트, 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 상업용 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 직경 65mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 68mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 본 제품은 의료용 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg