메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea clinic은 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 장비와 가구를 안정적으로 이동하고 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 구조이며 짧은 버전으로 제공되므로 설치 공간이 제한된 장비에 적용하기에 적합합니다. 세척 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위벨 베어링을 내장하고 있으며, 하우징 본체는 폴리아미드 소재로 제작됩니다. 휠은 직경 150 mm이며, 회전 성능을 확보하기 위해 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조를 적용하였습니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입형, 전기 전도성 소재로 구성되어 있으며, 휠 본체 역시 폴리아미드로 제작됩니다. 제품의 전체 높이는 175 mm입니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 정적 하중과 동적 하중은 서로 다른 조건에서 적용되는 값이므로, 설계 및 선정 단계에서 실제 사용 환경의 하중 조건과 주행 속도를 함께 검토해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원 전반, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장비, 인공호흡기 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
S4 자재 번호
990037768
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
450 kg
총높이
175 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.21 kg
제품명
Linea clinic
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
50 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
45.5 mm
회전 간섭
254 mm
오프셋
47.5 mm
회전 반경
127 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
15 mm
직경
150 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

Interzum 어워드

Interzum 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원과 의료 시설에서 장비를 안정적으로 이동하고 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 타입으로 제공되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 정밀 볼 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸로 구성되어 내구성과 회전 정밀도를 확보합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 제작되며, 정전기 축적을 방지하는 전기 전도성을 갖추고 있어 의료 환경에 적합합니다. 바디 소재 역시 폴리아미드입니다. 전체 높이는 175 mm로, 장비 설치 시 높이 기준을 맞추는 데 참고할 수 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 약품 카트, 간호 카트, 병원 침대, 스트레처, 초음파 장비, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 설비 등 다양한 의료 응용 분야에 적용할 수 있습니다.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg