중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic
주문 번호:
990034521
EAN:
4031582348378
제품 번호:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 의료 환경에서 이동성과 고정 기능이 함께 요구되는 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식이며, 짧은 버전으로 구성되어 장비...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Linea clinic은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 의료 환경에서 이동성과 고정 기능이 함께 요구되는 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식이며, 짧은 버전으로 구성되어 장비 프레임과 간결하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 150 mm이고, 정밀 볼 베어링으로 지지되며, 트레드는 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄이고, 휠 본체는 폴리아미드로 이루어져 있습니다. 전체 높이는 155 mm로, 설치 공간에 제약이 있는 장비에서도 적용할 수 있는 치수를 갖추고 있습니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등을 포함합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터