메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea clinic은 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터로, 의료 환경에서 이동성과 고정 성능이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 연결부는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 방식이며, 설치 공간이 제한된 장비에 적용할 수 있도록 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 동작을 안정적으로 지지합니다. 휠의 지름은 100 mm이며, 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 구성하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 휠 베어링에도 정밀 볼 베어링이 적용되어 하중 조건에서도 원활한 회전 성능을 유지합니다. 전체 높이는 118 mm이며, 장비 하부에 장착할 때 높이 요건을 검토하는 기준으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 정적과 동적 하중을 구분하여 명시한 이유는, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중과 이동 중에 허용되는 하중이 다르기 때문이며, 설계 시 두 값을 모두 확인해야 합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원 장비, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장비, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 요양 분야에 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
EAN
4031582415346
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
83 mm
3km/h에서의 적재 용량
120 kg
정지 중 하중용량
240 kg
총높이
118 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.82 kg
제품명
Linea clinic
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

Interzum 어워드

Interzum 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터