중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412796
제품 번호:
5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 중앙 토타락이 있는 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 약품 카트, 양로원 및 요양원용 장비, 간호 카트, 스트레처, 초음파...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea clinic은 중앙 토타락이 있는 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 약품 카트, 양로원 및 요양원용 장비, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등 병원 및 의료 환경의 다양한 장비에 적용되도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 타입이며, 장착 시 체결 방향과 위치를 명확히 확인해야 합니다. 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 수용하며, 재질은 폴리아미드입니다. 휠은 직경 150 mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 베어링을 적용하고, 트레드는 주입 성형 폴리우레탄으로 구성되며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작됩니다. 이 베어링 구조는 방향 전환 시 부드러운 회전을 지원합니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이므로 설치 공간과 바닥 높이 간 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 300 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg입니다. 따라서 장비 총중량과 이동 속도를 설계 단계에서 고려하여 정적 및 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 운용해야 하며, 모든 동적 하중 수치는 명시된 속도 조건을 기준으로 하므로 조건 변경 시 별도 검증이 필요합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터