메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea clinic는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리에틸렌으로 만든 통합 케이블 캐처가 있는 폴리아미드 재질의 하우징으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 갖춘 회전 구조를 제공합니다. 휠은 직경 150mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 사용하고, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작되어 있으며, 휠 본체는 폴리아미드로 만들어져 있습니다. 제품의 전체 높이는 155mm입니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 150kg, 3km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.16 kg
제품명
Linea clinic
표준
유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
50 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
힌트
폴리에틸렌으로 만든 통합 케이블 캐쳐가 있는 하우징. 폴리에틸렌
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
회전 간섭
254 mm
오프셋
47.5 mm
회전 반경
122.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

Interzum 어워드

Interzum 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리에틸렌으로 만든 통합 케이블 캐처가 있는 하우징으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 직경 150mm이며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디 재질로 제작되었고, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 베어링을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 155mm입니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 150kg, 3km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 응용 분야에 사용됩니다.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg