중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
제품 번호:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 토탈락 기능을 갖춘 중앙 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 휠체어, 병원 침대, 약품 카트, 양로원 및 요양원용 장비, 간호 카트, 스트레처,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea clinic은 토탈락 기능을 갖춘 중앙 회전 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 휠체어, 병원 침대, 약품 카트, 양로원 및 요양원용 장비, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장비, 인공호흡기 등 의료 및 병원 환경의 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 형식으로 구성되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활하고 정확한 선회 동작을 제공합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 주행면은 주입 방식으로 성형된 폴리우레탄으로 구성되어 주행 시 안정적인 접지력과 바닥 보호 성능을 기대할 수 있습니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재이며, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조를 조합하여 반복적인 하중 조건에서도 일관된 회전 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 130 mm이므로 설치 공간과 장비의 높이 기준을 설계 단계에서 함께 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 300 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 시 정지 상태의 최대 하중과 이동 상태의 하중 조건을 각각 구분하여 적용하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터