중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
제품 번호:
5944USC150R36-34XS S30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 튼튼한 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea clinic은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 튼튼한 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 병원 환경에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 형식이며, 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척이 가능한 침대에 적용하는 경우에는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 방향 전환 시 안정적인 회전 동작을 구현합니다. 휠은 직경 150 mm이며, 휠 베어링에는 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성 요소가 사용됩니다. 트레드는 폴리우레탄 재질로 주입 방식으로 성형되며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 확보합니다. 제품의 전체 높이는 155 mm입니다. 정하중 용량은 300 kg이며, 동하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 시에는 이 하중 조건과 사용 속도를 함께 고려하여 캐스터 수량과 배치를 결정하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
Interzum 어워드
Interzum 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터