메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 볼트홀 피팅을 통해 설치되며 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하는 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드와 전기 전도성 폴리아미드 바디로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 161mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 환경에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
161 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.68 kg
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
260 mm
오프셋
38.5 mm
회전 반경
130 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽
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
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금