메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 161mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 장비, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
S4 자재 번호
990034258
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
59 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
161 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.57 kg
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
201 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
100.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽
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
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levina 토렐락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 트레드 재질로 제작되었고 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 161mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료, 산업, 상업 환경에서 광범위하게 적용됩니다.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg