메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Integral 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 150mm입니다. 전체 높이는 183mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등의 의료 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4 자재 번호
990035716
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
62 mm
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
450 kg
총높이
183 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.01 kg
제품명
Integral
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
96 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
닫힘
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
62 mm
회전 간섭
230 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
115 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조