메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Integral twin는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판 중재 재질의 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 스윙 베어링 또한 정밀 볼 베어링으로 설계되었습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 사용하고, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
S4 자재 번호
900000457
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
450 kg
총높이
175 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.82 kg
제품명
Integral twin
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
51 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
70 mm
회전 간섭
248 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
124 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
직경
150 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
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
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조