메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링 시스템을 탑재하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 용도에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5321PJX125P52
EAN
4031582384642
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
166 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
10 mm
플레이트 홀 길이(최대)
44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
76.2 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
ICS
5320PJX125P52

ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 밀봉된 정밀 볼 베어링이 내장되어 있어 우수한 회전 성능과 내구성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
ICS
5328PJX125P52

ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 밀봉된 정밀 볼 베어링이 장착되어 원활한 회전과 긴 사용 수명을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327PJX125P52

ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격을 갖춘 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 제공하는 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 166mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대와 같은 의료 장비에 최적화되어 설계되었습니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg