메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 주행감을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하며, 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320UAP100P52
EAN
4031582384659
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
141 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
52 mm
플레이트 홀 길이(최소)
44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
76 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
72 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
174 mm
오프셋
37 mm
휠
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
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
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
ICS
5328UAP100P52

ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내마모성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합한 구조로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드럽고 안정적인 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 정밀한 위치 고정이 필요한 장비나 운반 기구에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
5327UAP100P52

ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 141mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 토탈락 장치를 통해 필요시 완전한 고정이 가능하여 안전성을 극대화합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
5321UAP100P52

ICS 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 내구성과 정숙성을 확보하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 141mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 용도에 최적화된 성능을 발휘합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg